Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 28 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4 N
Federkraft1) F2 : ~ 12 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4 N
Federkraft1) F2 : ~ 12 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 23 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 23 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 23 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 23 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 34 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 11 N
Federkraft1) F2 : ~ 34 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 11 N
Federkraft1) F2 : ~ 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 11 N
Federkraft1) F2 : ~ 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 11 N
Federkraft1) F2 : ~ 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4 N
Federkraft1) F2 : ~ 12 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4 N
Federkraft1) F2 : ~ 12 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 23 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 23 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 23 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 23 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Raststift
Knopf
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Montage
Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.
Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.
Bedienung
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.
Datenblatt EH 22110. Rastbolzen Miniraster – Rostfreier Stahl
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.