Rast­bol­zen Mi­ni­ras­ter

EH 22110.

Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet.

Ausführung mit kleinsten Baumaßen.

Ihre Auswahl ergab 32 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0024
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0026
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.0028
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.0030
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.2024
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Stahl
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.2026
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Stahl
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.2028
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Stahl
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.2030
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Stahl
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0034
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0036
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.0038
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.0040
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, Knopf rot
Bild:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.2034
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung, Knopf rot – Bild 2, Stahl
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, Knopf rot
Bild:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.2036
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung, Knopf rot – Bild 2, Stahl
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, Knopf rot
Bild:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.2038
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung, Knopf rot – Bild 2, Stahl
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, Knopf rot
Bild:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.2040
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • mit Arretierung, Knopf rot – Bild 2, Stahl
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0044
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0046
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.0048
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf schwarz
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.0050
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.2044
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.2046
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.2048
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung, Knopf rot
Bild:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22110.2050
CAD
Dokumente
Rastbolzen Miniraster
  • ohne Arretierung, Knopf rot – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen Miniraster

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt
  • Thermoplast PA 6, rot, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei.

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22110. Rastbolzen Miniraster
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.