Prä­zi­si­ons­rast­bol­zen mit zylindrischer Aufnahme

EH 22130.

Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren.

Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,005 -0,01 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Artikel-Nr.:
22130.0010
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 -0,005 -0,01: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 30 N
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22130.0012
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 -0,005 -0,01: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Gewicht: 138 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artikel-Nr.:
22130.0016
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 -0,005 -0,01: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 20 N
  • Federkraft1) F2: ~ 50 N
  • Gewicht: 226 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artikel-Nr.:
22130.0020
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 -0,005 -0,01: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 36 N
  • Federkraft1) F2: ~ 63 N
  • Gewicht: 350 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Artikel-Nr.:
22130.0025
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 -0,005 -0,01: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 20 N
  • Federkraft1) F2: ~ 73 N
  • Gewicht: 649 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
Artikel-Nr.:
22130.0060
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • d1 -0,005 -0,01: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 36,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 30 N
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22130.0062
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • d1 -0,005 -0,01: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 44,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artikel-Nr.:
22130.0066
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • d1 -0,005 -0,01: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 53 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 20 N
  • Federkraft1) F2: ~ 50 N
  • Gewicht: 228 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artikel-Nr.:
22130.0070
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • d1 -0,005 -0,01: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 53 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 36 N
  • Federkraft1) F2: ~ 63 N
  • Gewicht: 349 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,005 -0,01 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Artikel-Nr.:
22130.0075
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • d1 -0,005 -0,01: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 10 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • l6: 62,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 20 N
  • Federkraft1) F2: ~ 73 N
  • Gewicht: 650 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen

Werkstoff

Bolzen

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Buchse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Hülse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Griffkugel

  • Thermoplast, schwarzgrau

Hinweise

Buchsen sind getrennt zu bestellen.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch
d1 +0,005: 10  mm
Artikel-Nr.:
22130.0090
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Gewicht: 11 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch
d1 +0,005: 12  mm
Artikel-Nr.:
22130.0092
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 22 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch
d1 +0,005: 16  mm
Artikel-Nr.:
22130.0093
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Gewicht: 40 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch
d1 +0,005: 20  mm
Artikel-Nr.:
22130.0094
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Gewicht: 51 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch
d1 +0,005: 25  mm
Artikel-Nr.:
22130.0096
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Gewicht: 99 g

Montage

Zur präzisen Einstellung sollten Griffkugel und Bolzen nach der Montage fettfrei verklebt werden. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie zum Download als PDF unter "Dokumente".

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22130. Präzisionsrastbolzen – mit zylindrischer Aufnahme
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Präzisionsrastbolzen (EH 22130.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.