Po­si­tio­nier­buch­sen für Rastriegel und Rastbolzen

EH 22110.

Positionierbuchsen eignen sich für Rastbolzen und Rastriegel.

Geringer Verschleiß aufgrund gehärtetem Anlaufkegel.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
für Bol­zen [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22110.0464
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22110.0465
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22110.0466
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22110.0468
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22110.0470
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22110.0472
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22110.0474
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22110.0475
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22110.0476
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22110.0478
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22110.0480
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22110.0482
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22110. Positionierbuchsen – für Rastriegel und Rastbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.