Hal­te­stü­cke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss

EH 22110.

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen. Auch als Aufnahme für Aufnahmebuchsen EH 22110. verwendbar.

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
d2 [mm]:
4,3 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
22110.0408
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4,3 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
22110.0508
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
d2 [mm]:
4,3 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
22110.0410
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
4,3 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
22110.0510
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
4,3 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
22110.0412
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
4,3 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
22110.0512
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
5,3 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artikel-Nr.:
22110.0416
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
5,3 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artikel-Nr.:
22110.0516
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 78 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
5,3 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artikel-Nr.:
22110.0420
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Haltestücke

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, brüniert mit Messingbolzen

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Montage

Die Senkung im Gewinde d1 ist einseitig.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22110. Haltestücke – für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.