Hal­te­stü­cke für Rastriegel und Rastbolzen

EH 22120.

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel.

Auch für Rastbolzen der Größen 6, 8 und 10 verwendbar.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
22120.0345
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 1, Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
22120.0346
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 1, Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 122 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
22120.0350
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 1, Stahl
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
22120.0347
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
22120.0348
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 106 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
22120.0352
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Stahl
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
22120.0545
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
22120.0546
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 122 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
22120.0550
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
22120.0547
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
22120.0548
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 106 g
zur Artikelansicht
Haltestücke
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen
Bild:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Artikel-Nr.:
22120.0552
CAD
Dokumente
Haltestücke
  • Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel / Rastbolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Haltestücke

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, brüniert mit Messingbolzen
  • Rostfreier Stahl, mit Messingbolzen

Grundkörper

  • Stahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Haltestücke – für Rastriegel und Rastbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.