Pen­de­lauf­la­gen mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung

EH 22731.

Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.

Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.

Ihre Auswahl ergab 16 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22731.0362
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22731.0363
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0378
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0379
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0380
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22731.0381
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22731.0382
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 639 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22731.0383
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 673 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22731.0390
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22731.0392
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0394
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0396
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22731.0398
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22731.0399
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22731.0400
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 639 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22731.0401
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 673 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen

Werkstoff

Federelement

  • Thermoplast PUR

Kugel

  • Hartmetall, geriffelt, vernickelt

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
  • Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22731. Pendelauflagen – mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Pendelauflagen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.