Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
Ausführung:
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 [mm]:
16 mm
Aufnahmebohrung D H11 [mm]:
20 mm
Weitere Details
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
Aufnahmebohrung D H11: 20 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
Gewicht: 9,1 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 [mm]:
22 mm
Aufnahmebohrung D H11 [mm]:
28 mm
Weitere Details
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
Aufnahmebohrung D H11: 28 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 [mm]:
32 mm
Aufnahmebohrung D H11 [mm]:
38 mm
Weitere Details
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
Aufnahmebohrung D H11: 38 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 [mm]:
50 mm
Aufnahmebohrung D H11 [mm]:
58 mm
Weitere Details
ohne Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
Aufnahmebohrung D H11: 58 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 [mm]:
16 mm
Aufnahmebohrung D H11 [mm]:
20 mm
Weitere Details
mit Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Aufnahmebohrung D H11: 20 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
Gewicht: 9,2 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 [mm]:
22 mm
Aufnahmebohrung D H11 [mm]:
28 mm
Weitere Details
mit Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Aufnahmebohrung D H11: 28 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 [mm]:
32 mm
Aufnahmebohrung D H11 [mm]:
38 mm
Weitere Details
mit Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Aufnahmebohrung D H11: 38 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 [mm]:
50 mm
Aufnahmebohrung D H11 [mm]:
58 mm
Weitere Details
mit Ölstandsmarke
Größe (Schauöffnung) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Aufnahmebohrung D H11: 58 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 70 °C
Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Dichtring
Reflektor
Ringmutter
Schauglas
Produkt:
Schlüssel für nachfolgende Größen
Größe (Schauöffnung) d1 : 16 mm
Montagewerkzeug
Größe (Schauöffnung) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Gewicht: 16 g
Produkt:
Schlüssel für nachfolgende Größen
Größe (Schauöffnung) d1 : 22 mm
Montagewerkzeug
Größe (Schauöffnung) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Gewicht: 30 g
Produkt:
Schlüssel für nachfolgende Größen
Größe (Schauöffnung) d1 : 32 mm
Montagewerkzeug
Größe (Schauöffnung) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Gewicht: 36 g
Produkt:
Schlüssel für nachfolgende Größen
Größe (Schauöffnung) d1 : 50 mm
Montagewerkzeug
Größe (Schauöffnung) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Gewicht: 49 g
Montage
Ohne Gewinde in Bohrung ∅ H11 montierbar. Abdichtung erfolgt durch Anziehen der Ringmutter.
Datenblatt EH 22860. Ölschaugläser
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.