Ihre Auswahl ergab 17 Treffer
für Nennlänge [mm]:
10 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0601 / .0701
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- für Nennlänge: 10 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 27,5 mm
- l2: 20 mm
- SW: 19 mm
- Anzugsmoment max.: 90 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 1,5 kN
- Tragkraft F2: 1,2 kN
- Tragkraft F3: 0,5 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0601 / .0701
- Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
15 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0602 / .0702
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- für Nennlänge: 15 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 27,5 mm
- l2: 20 mm
- SW: 19 mm
- Anzugsmoment max.: 90 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 1,5 kN
- Tragkraft F2: 1,2 kN
- Tragkraft F3: 0,5 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0602 / .0702
- Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
25 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0604 / .0704
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- für Nennlänge: 25 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 25 mm
- SW: 19 mm
- Anzugsmoment max.: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 1,5 kN
- Tragkraft F2: 1,2 kN
- Tragkraft F3: 0,5 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0604 / .0704
- Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
35 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0606 / .0706
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- für Nennlänge: 35 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 47,5 mm
- l2: 35 mm
- SW: 19 mm
- Anzugsmoment max.: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 1,5 kN
- Tragkraft F2: 1,2 kN
- Tragkraft F3: 0,5 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0606 / .0706
- Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
15 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0621 / .0721
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- für Nennlänge: 15 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 35,5 mm
- l2: 24 mm
- SW: 24 mm
- Anzugsmoment max.: 145 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 2,7 kN
- Tragkraft F2: 2,4 kN
- Tragkraft F3: 2,1 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0621 / .0721
- Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
25 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0623 / .0723
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- für Nennlänge: 25 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 35,5 mm
- l2: 24 mm
- SW: 24 mm
- Anzugsmoment max.: 145 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 2,7 kN
- Tragkraft F2: 2,4 kN
- Tragkraft F3: 2,1 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0623 / .0723
- Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
35 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0625 / .0725
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- für Nennlänge: 35 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 46 mm
- l2: 29 mm
- SW: 24 mm
- Anzugsmoment max.: 130 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 2,7 kN
- Tragkraft F2: 2,4 kN
- Tragkraft F3: 2,1 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0625 / .0725
- Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
50 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0627 / .0727
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- für Nennlänge: 50 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 65 mm
- l2: 49 mm
- SW: 24 mm
- Anzugsmoment max.: 130 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 2,7 kN
- Tragkraft F2: 2,4 kN
- Tragkraft F3: 2,1 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0627 / .0727
- Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
15 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0631 / .0731
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- für Nennlänge: 15 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 35,5 mm
- l2: 24 mm
- SW: 27 mm
- Anzugsmoment max.: 220 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 3,5 kN
- Tragkraft F2: 3,2 kN
- Tragkraft F3: 2,8 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0631 / .0731
- Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
25 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0633 / .0733
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- für Nennlänge: 25 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 36,5 mm
- l2: 24 mm
- SW: 27 mm
- Anzugsmoment max.: 220 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 3,5 kN
- Tragkraft F2: 3,2 kN
- Tragkraft F3: 2,8 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0633 / .0733
- Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
35 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0635 / .0735
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- für Nennlänge: 35 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 48,5 mm
- l2: 36 mm
- SW: 27 mm
- Anzugsmoment max.: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 3,5 kN
- Tragkraft F2: 3,2 kN
- Tragkraft F3: 2,8 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0635 / .0735
- Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
50 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0637 / .0737
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- für Nennlänge: 50 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 72,5 mm
- l2: 60 mm
- SW: 27 mm
- Anzugsmoment max.: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 3,5 kN
- Tragkraft F2: 3,2 kN
- Tragkraft F3: 2,8 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0637 / .0737
- Gewicht: 164 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
25 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0641 / .0741
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30 x 2 mm
- für Nennlänge: 25 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- l1: 44 mm
- l2: 29 mm
- SW: 30 mm
- Anzugsmoment max.: 440 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 4,8 kN
- Tragkraft F2: 4,5 kN
- Tragkraft F3: 4,1 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0641 / .0741
- Gewicht: 164 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
50 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0643 / .0743
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- für Nennlänge: 50 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- l1: 66 mm
- l2: 44 mm
- SW: 30 mm
- Anzugsmoment max.: 400 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 4,8 kN
- Tragkraft F2: 4,5 kN
- Tragkraft F3: 4,1 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0643 / .0743
- Gewicht: 238 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
75 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0645 / .0745
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- für Nennlänge: 75 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- l1: 96 mm
- l2: 74 mm
- SW: 30 mm
- Anzugsmoment max.: 400 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 4,8 kN
- Tragkraft F2: 4,5 kN
- Tragkraft F3: 4,1 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0645 / .0745
- Gewicht: 325 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
50 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0673 / .0773
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- für Nennlänge: 50 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- l1: 70 mm
- l2: 55 mm
- SW: 36 mm
- Anzugsmoment max.: 440 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 10 kN
- Tragkraft F2: 8,5 kN
- Tragkraft F3: 6,5 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0673 / .0773
- Gewicht: 353 g
zur Artikelansicht
für Nennlänge [mm]:
75 mm
für Kugeltragbolzen:
22350.0675 / .0775
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- für Nennlänge: 75 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- l1: 95 mm
- l2: 80 mm
- SW: 36 mm
- Anzugsmoment max.: 440 Nm
- x: 1,5 mm
- Tragkraft F1: 10 kN
- Tragkraft F2: 8,5 kN
- Tragkraft F3: 6,5 kN
- für Kugeltragbolzen: 22350.0675 / .0775
- Gewicht: 470 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
- Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Montage
Einfacher und prozesssicherer Einbau.
Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.
In Sacklöcher einbaubar.
Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.
Datenblatt EH 22350. Aufnahmebuchsen – für Kugeltragbolzen
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.