Aufnahme­buchsen mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen

EH 22400.

Verwendung bei dünnen Materialien, z. B. im Fahrzeugbau, Geräte-/Behälterbau und in der Luftfahrt.

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie für die Steckbolzen EH 22400.

Die Auflagefläche des Flanschs sorgt für eine optimale Kraftverteilung bei Bauteilen mit geringen Wandstärken.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig und verschleißarm.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 H11 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit ovalem Flansch
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22400.0305
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit ovalem Flansch – Bild 1
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit ovalem Flansch
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22400.0306
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit ovalem Flansch – Bild 1
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 15 mm
  • l6: 19 mm
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit ovalem Flansch
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22400.0308
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit ovalem Flansch – Bild 1
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 22 mm
  • Gewicht: 9,8 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit ovalem Flansch
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
22400.0310
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit ovalem Flansch – Bild 1
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 21 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • l4: 35 mm
  • l5: 20 mm
  • l6: 27 mm
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit ovalem Flansch
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
22400.0312
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit ovalem Flansch – Bild 1
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • l1: 27 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • l4: 40 mm
  • l5: 24 mm
  • l6: 30 mm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit ovalem Flansch
Bild:
1
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22400.0316
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit ovalem Flansch – Bild 1
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 40 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit rundem Flansch
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22400.0405
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit rundem Flansch – Bild 2
  • d1 H11: 5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 12 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,4 mm
  • l3: 9,5 mm
  • Gewicht: 8,3 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit rundem Flansch
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22400.0406
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit rundem Flansch – Bild 2
  • d1 H11: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,05: 10 mm
  • d4 -0,1: 9,9 mm
  • d5: 3,4 mm
  • d6: 25 mm
  • l1: 13 mm
  • d7: 19 mm
  • l2: 5,3 mm
  • l3: 10,5 mm
  • Gewicht: 8,1 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit rundem Flansch
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22400.0408
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit rundem Flansch – Bild 2
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: 10 mm
  • d3 -0,05: 12 mm
  • d4 -0,1: 11,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 30 mm
  • l1: 19 mm
  • d7: 22 mm
  • l2: 10,3 mm
  • l3: 16,5 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit rundem Flansch
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
22400.0410
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit rundem Flansch – Bild 2
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: 13 mm
  • d3 -0,05: 16 mm
  • d4 -0,1: 15,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 35 mm
  • l1: 21 mm
  • d7: 27 mm
  • l2: 10,2 mm
  • l3: 18,5 mm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit rundem Flansch
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
22400.0412
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit rundem Flansch – Bild 2
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: 15 mm
  • d3 -0,05: 19 mm
  • d4 -0,1: 18,9 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 40 mm
  • l1: 27 mm
  • d7: 30 mm
  • l2: 15,2 mm
  • l3: 24,5 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse
Aus­füh­rung:
mit rundem Flansch
Bild:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22400.0416
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse
  • mit rundem Flansch – Bild 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 -0,05: 24 mm
  • d4 -0,1: 23,9 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d7: 40 mm
  • l2: 15,3 mm
  • l3: 27,5 mm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22400. Aufnahme­buchsen – mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.