Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Ausführung:
Kugel aus Kugellagerstahl
Kugeldurchmesser [mm]:
15 mm
dynamische Tragzahl C [N]:
500 N
Weitere Details
Kugel aus Kugellagerstahl
d1 -0,13: 24 mm
Kugeldurchmesser: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Aufnahmebohrung D1 : 24 mm
dynamische Tragzahl C: 500 N
Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Kugellagerstahl
Kugeldurchmesser [mm]:
22 mm
dynamische Tragzahl C [N]:
1300 N
Weitere Details
Kugel aus Kugellagerstahl
d1 -0,16: 36 mm
Kugeldurchmesser: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Aufnahmebohrung D1 : 36 mm
dynamische Tragzahl C: 1300 N
Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Kugellagerstahl
Kugeldurchmesser [mm]:
30 mm
dynamische Tragzahl C [N]:
2500 N
Weitere Details
Kugel aus Kugellagerstahl
d1 -0,16: 45 mm
Kugeldurchmesser: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Aufnahmebohrung D1 : 45 mm
dynamische Tragzahl C: 2500 N
Gewicht: 292 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
Kugeldurchmesser [mm]:
15 mm
dynamische Tragzahl C [N]:
370 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 -0,13: 24 mm
Kugeldurchmesser: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 20,5 mm
h3 : 5,5 mm
H1 min.: 1,5 mm
Aufnahmebohrung D1 : 24 mm
dynamische Tragzahl C: 370 N
Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
Kugeldurchmesser [mm]:
22 mm
dynamische Tragzahl C [N]:
970 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 -0,16: 36 mm
Kugeldurchmesser: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 28,6 mm
h3 : 6 mm
H1 min.: 2 mm
Aufnahmebohrung D1 : 36 mm
dynamische Tragzahl C: 970 N
Gewicht: 143 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
Kugeldurchmesser [mm]:
30 mm
dynamische Tragzahl C [N]:
1900 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 -0,16: 45 mm
Kugeldurchmesser: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 8 mm
H1 min.: 2,5 mm
Aufnahmebohrung D1 : 45 mm
dynamische Tragzahl C: 1900 N
Gewicht: 290 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Deckel
Stahl, galvanisch verzinkt
Gehäuse
Stahl, galvanisch verzinkt
Kugel
Kugellagerstahl
Rostfreier Stahl
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 24 mm
Montagewerkzeug
passend für Kugelrolle: 24 mm
Gewicht: 451 g
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 36 mm
Montagewerkzeug
passend für Kugelrolle: 36 mm
Gewicht: 480 g
Produkt:
Montagedorn
passend für Kugelrolle: 45 mm
Montagewerkzeug
passend für Kugelrolle: 45 mm
Gewicht: 503 g
Montage
Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen, die eine große Toleranz an der Aufnahmebohrung zulassen.
Diese Kugelrollen können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden.
Aufgrund der schrägen Deckelform sollte der Montagedorn EH 22750. verwendet werden.
Datenblatt EH 22750. Kugelrollen – mit Befestigungselementen
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Kugelrollen (EH 22750.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.