Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, volle Kugel

EH 22720.

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Ihre Auswahl ergab 161 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0032
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • Kugeldurchmesser: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 2,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0033
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 2,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0034
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 2,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0042
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0043
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0044
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0045
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0046
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0052
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0053
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0054
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0055
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0056
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0058
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0062
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0063
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0064
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0065
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0066
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0081
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0082
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0083
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0084
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0085
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Thermoplast POM, weiß

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22720. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, volle Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.