Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 16 Treffer
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M6
Weitere Details
d1 : 15 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M6
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M8
Weitere Details
d1 : 15 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 2,5 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M8
Weitere Details
d1 : 18 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M10
Weitere Details
d1 : 18 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M8
Weitere Details
d1 : 21 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M10
Weitere Details
d1 : 21 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 4,3 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 2,6 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M12
Weitere Details
d1 : 21 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M8
Weitere Details
d1 : 25 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 5,5 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M10
Weitere Details
d1 : 25 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 4,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M12
Weitere Details
d1 : 25 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M8
Weitere Details
d1 : 32 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 6 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 6,4 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M10
Weitere Details
d1 : 32 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M12
Weitere Details
d1 : 32 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M8
Weitere Details
d1 : 40 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 8 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M10
Weitere Details
d1 : 40 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 7 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
für Gewindestift EH 22570. [mm]:
M12
Weitere Details
d1 : 40 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 6,2 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3,5 kN
für Gewindestift EH 22570.: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Thermoplast POM, schwarz, matt
Datenblatt EH 22570. Druckstücke – Kunststoff
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.