EH 22590.
Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Die Kunststoffkappe am Gelenkteller verhindert ein Verrutschen.
Ihre Auswahl ergab 57 Treffer
Weitere Details
Kugelelement
Gummikappe
Teller
Kugelelement mit Bolzen
Kontermutter
Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.