Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 14 Treffer
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Aufnahmebohrung H8: 8 mm
Hub s: 0,8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 2,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 6,5 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 8,9 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Aufnahmebohrung H8: 10 mm
Hub s: 1 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 9 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Aufnahmebohrung H8: 12 mm
Hub s: 1,6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 13 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Aufnahmebohrung H8: 14 mm
Hub s: 1,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 8 N
Federkraft1) F2 : ~ 18 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Weitere Details
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Aufnahmebohrung H8: 8 mm
Hub s: 0,8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 2,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 6,5 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 8,8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Weitere Details
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Aufnahmebohrung H8: 10 mm
Hub s: 1 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 9 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Weitere Details
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Aufnahmebohrung H8: 12 mm
Hub s: 1,6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 13 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Weitere Details
Kugel aus Thermoplast, Standard-Federkraft, einseitig – Bild 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Aufnahmebohrung H8: 14 mm
Hub s: 1,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 8 N
Federkraft1) F2 : ~ 18 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Weitere Details
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig – Bild 2
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 30 mm
l2 : 7 mm
l3 : 8 mm
b: 4,5 mm
Aufnahmebohrung H8: 10 mm
Hub s: 1 mm
Federkraft1) F1 : ~ 60 N
Federkraft1) F2 : ~ 170 N
Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 8,6 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Weitere Details
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig – Bild 2
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 8 mm
l3 : 9 mm
b: 5,5 mm
Aufnahmebohrung H8: 12 mm
Hub s: 1,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 80 N
Federkraft1) F2 : ~ 260 N
Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Weitere Details
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, einseitig – Bild 2
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 8 mm
l1 : 40 mm
l2 : 9 mm
l3 : 10 mm
b: 6,5 mm
Aufnahmebohrung H8: 14 mm
Hub s: 2 mm
Federkraft1) F1 : ~ 120 N
Federkraft1) F2 : ~ 480 N
Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, beidseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Weitere Details
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, beidseitig – Bild 3
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 7 mm
l3 : 11 mm
b: 15 mm
Aufnahmebohrung H8: 16 mm
Hub s: 1,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 110 N
Federkraft1) F2 : ~ 220 N
Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, beidseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Weitere Details
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, beidseitig – Bild 3
d1 +0,1: 18 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 8 mm
l3 : 12 mm
b: 17 mm
Aufnahmebohrung H8: 18 mm
Hub s: 1,8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 120 N
Federkraft1) F2 : ~ 330 N
Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, beidseitig
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Weitere Details
Kugel aus Kugellagerstahl, verstärkte Federkraft, beidseitig – Bild 3
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 8 mm
l1 : 45 mm
l2 : 9 mm
l3 : 15 mm
b: 21 mm
Aufnahmebohrung H8: 22 mm
Hub s: 2,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 130 N
Federkraft1) F2 : ~ 540 N
Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugel
Rostfreier Stahl, gehärtet
Thermoplast POM, weiß
Kugellagerstahl, gehärtet
Körper
Feder
Rostfreier Stahl
Kunststoff (PU)
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Montage
Einbaumaß l3 beachten.
Datenblatt EH 22140. Federnde Seitendruckstücke
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.