Federnde Druck­stücke mit rollender Kugel und Schlitz

EH 22051.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Die Lagerung der Kugel ermöglicht ein Abrollen und dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert. Zudem wirkt sich dies, in Abhängigkeit vom Gegenstück, positiv auf das Rastverhalten aus.

Ein weiterer Vorteil der kunststoffgelagerten Kugel ist die elektrische Isolierung.

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Artikel-Nr.:
22051.0005
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6,8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikel-Nr.:
22051.0006
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel-Nr.:
22051.0008
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 0,95 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 16 N
  • Federkraft1) F2: ~ 24 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Artikel-Nr.:
22051.0010
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 18,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31,7 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel-Nr.:
22051.0012
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 24 N
  • Federkraft1) F2: ~ 49 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 9,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Artikel-Nr.:
22051.0016
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 38 N
  • Federkraft1) F2: ~ 68 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22051.0205
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22051.0206
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikel-Nr.:
22051.0208
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 0,95 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 23 N
  • Federkraft1) F2: ~ 40 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Artikel-Nr.:
22051.0210
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 28 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54,3 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Artikel-Nr.:
22051.0212
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 36,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 77,3 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 9,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Artikel-Nr.:
22051.0216
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 50 N
  • Federkraft1) F2: ~ 88,7 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Artikel-Nr.:
22051.0405
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6,8 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikel-Nr.:
22051.0406
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel-Nr.:
22051.0408
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 0,95 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 16 N
  • Federkraft1) F2: ~ 24 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Artikel-Nr.:
22051.0410
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 18,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31,7 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 5,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel-Nr.:
22051.0412
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 24 N
  • Federkraft1) F2: ~ 49 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 9,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Artikel-Nr.:
22051.0416
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 8,2 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 38 N
  • Federkraft1) F2: ~ 68 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22051.0605
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 10 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22051.0606
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 0,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artikel-Nr.:
22051.0608
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 0,95 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 23 N
  • Federkraft1) F2: ~ 40 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Artikel-Nr.:
22051.0610
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 1,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 28 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54,3 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Artikel-Nr.:
22051.0612
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 36,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 77,3 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 9,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Artikel-Nr.:
22051.0616
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 50 N
  • Federkraft1) F2: ~ 88,7 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Lager

  • Kunststoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22051. Federnde Druck­stücke – mit rollender Kugel und Schlitz
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.