Federnde Druck­stücke mit Kugel und Schlitz

EH 22050.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 44 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M2
l [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Artikel-Nr.:
22050.0002
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M2
  • d2: 1 mm
  • l: 4 mm
  • n: 0,25 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 0,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 1,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel-Nr.:
22050.0003
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 7 mm
  • n: 0,4 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22050.0004
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22050.0005
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22050.0006
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel-Nr.:
22050.0008
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 18 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel-Nr.:
22050.0010
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 24 N
  • Federkraft1) F2: ~ 45 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel-Nr.:
22050.0012
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 26 N
  • Federkraft1) F2: ~ 49 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artikel-Nr.:
22050.0016
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 41 N
  • Federkraft1) F2: ~ 86 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
Artikel-Nr.:
22050.0020
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Hub s: 4,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 56 N
  • Federkraft1) F2: ~ 111 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
Artikel-Nr.:
22050.0024
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, Standard-Federkraft
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Hub s: 5,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 81 N
  • Federkraft1) F2: ~ 151 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M2
l [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 2 N
Artikel-Nr.:
22050.0202
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M2
  • d2: 1 mm
  • l: 4 mm
  • n: 0,25 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 9,5 N
Artikel-Nr.:
22050.0203
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 7 mm
  • n: 0,4 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 9,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22050.0204
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22050.0205
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22050.0206
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 19 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Artikel-Nr.:
22050.0208
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 36 N
  • Federkraft1) F2: ~ 62 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Artikel-Nr.:
22050.0210
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 57 N
  • Federkraft1) F2: ~ 104 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel-Nr.:
22050.0212
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 61 N
  • Federkraft1) F2: ~ 110 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Artikel-Nr.:
22050.0216
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Hub s: 3,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 68 N
  • Federkraft1) F2: ~ 142 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
Artikel-Nr.:
22050.0220
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Hub s: 4,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 84 N
  • Federkraft1) F2: ~ 166 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
34 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
Artikel-Nr.:
22050.0224
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Automatenstahl, verstärkte Federkraft
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 34 mm
  • n: 3 mm
  • Hub s: 5,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 127 N
  • Federkraft1) F2: ~ 237 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M2
l [mm]:
4 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Artikel-Nr.:
22050.0402
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M2
  • d2: 1 mm
  • l: 4 mm
  • n: 0,25 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 0,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 1,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel-Nr.:
22050.0403
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 7 mm
  • n: 0,4 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 4,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22050. Federnde Druck­stücke – mit Kugel und Schlitz
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.