Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 ±0,04: 4 mm
d2 : 2 mm
l: 11 mm
Hub s: 0,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4,8 N
Federkraft1) F2 : ~ 6,8 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 4 mm
Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 ±0,04: 5 mm
d2 : 2,5 mm
l: 13 mm
Hub s: 0,7 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,3 N
Federkraft1) F2 : ~ 10 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 5 mm
Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 ±0,04: 6 mm
d2 : 3,5 mm
l: 15 mm
Hub s: 0,95 mm
Federkraft1) F1 : ~ 16 N
Federkraft1) F2 : ~ 24 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 6 mm
Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 ±0,04: 8 mm
d2 : 4,5 mm
l: 18 mm
Hub s: 1,4 mm
Federkraft1) F1 : ~ 18,8 N
Federkraft1) F2 : ~ 31,7 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 8 mm
Gewicht: 4,4 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 ±0,04: 10 mm
d2 : 6,5 mm
l: 20 mm
Hub s: 2,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 24 N
Federkraft1) F2 : ~ 49 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 10 mm
Gewicht: 7,1 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 ±0,04: 12 mm
d2 : 8,5 mm
l: 22 mm
Hub s: 3,1 mm
Federkraft1) F1 : ~ 38 N
Federkraft1) F2 : ~ 68 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 12 mm
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Lager
Kugel
Rostfreier Stahl, gehärtet
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Verweise
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Montage
Die Aufnahmebohrung ist mit dem jeweiligen Einsatzfall abzustimmen. Bei Fügeverbindungen empfehlen wir ein Passmaß F8, bei Pressverbindungen H9.
Datenblatt EH 22081. Federnde Druckstücke – glatte Ausführung, ohne Bund, mit rollender Kugel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.