Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, ohne Bund

EH 22080.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

Werk­stoff
Kugel
Fe­der­kraft
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0306
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 0,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 1,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 2 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Artikel-Nr.:
22080.0308
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Hub s: 0,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 4,7 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 2,5 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0310
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Hub s: 0,65 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 7,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 3 mm
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22080.0312
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 3,5 mm
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22080.0315
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 4 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0317
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Hub s: 0,95 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 9,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 4,5 mm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22080.0320
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 5 mm
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22080.0322
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Hub s: 1,2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 5,5 mm
  • Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel-Nr.:
22080.0325
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 18 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 6 mm
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel-Nr.:
22080.0327
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 24 N
  • Federkraft1) F2: ~ 45 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 8 mm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel-Nr.:
22080.0330
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 26 N
  • Federkraft1) F2: ~ 49 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 10 mm
  • Gewicht: 8,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artikel-Nr.:
22080.0332
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Hub s: 3,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 41 N
  • Federkraft1) F2: ~ 86 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 12 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 2,2 N
Artikel-Nr.:
22080.0356
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 2,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 2 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 7,1 N
Artikel-Nr.:
22080.0358
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 7,1 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 2,5 mm
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 11,6 N
Artikel-Nr.:
22080.0360
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • Hub s: 0,65 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 11,6 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 3 mm
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel-Nr.:
22080.0362
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 18 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 3,5 mm
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22080.0365
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • Hub s: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 15 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 4 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 18,7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25,1 N
Artikel-Nr.:
22080.0367
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • Hub s: 0,95 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 18,7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25,1 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 4,5 mm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Artikel-Nr.:
22080.0370
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • Hub s: 1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 19,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 26,6 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 5 mm
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 39,2 N
Artikel-Nr.:
22080.0372
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • Hub s: 1,2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 39,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 5,5 mm
  • Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0375
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 36 N
  • Federkraft1) F2: ~ 60,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 6 mm
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Artikel-Nr.:
22080.0377
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • Hub s: 2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 57 N
  • Federkraft1) F2: ~ 103,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 8 mm
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel-Nr.:
22080.0380
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • Hub s: 2,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 61 N
  • Federkraft1) F2: ~ 110 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 10 mm
  • Gewicht: 8,5 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Fe­der­kraft:
verstärkt
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 143 N
Artikel-Nr.:
22080.0382
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • Hub s: 3,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 68 N
  • Federkraft1) F2: ~ 143 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung Fügeverbindung F8 / Pressverbindung H9: 12 mm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Die Aufnahmebohrung ist mit dem jeweiligen Einsatzfall abzustimmen. Bei Fügeverbindungen empfehlen wir ein Passmaß F8, bei Pressverbindungen H9.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22080. Federnde Druck­stücke – glatte Ausführung, ohne Bund
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.