Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 10 Treffer
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Weitere Details
Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Hub s: 0,8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 3 N
Federkraft1) F2 : ~ 6,5 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 4 mm
Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Weitere Details
Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Hub s: 1 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 9,4 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 5 mm
Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Weitere Details
Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Hub s: 1,6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,2 N
Federkraft1) F2 : ~ 12,6 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 6 mm
Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Weitere Details
Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Hub s: 1,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 20,4 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 8 mm
Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Weitere Details
Hülse aus Thermoplast, Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Hub s: 2,4 mm
Federkraft1) F1 : ~ 11,9 N
Federkraft1) F2 : ~ 22,3 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 10 mm
Gewicht: 3,1 g
zur Artikelansicht
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus Thermoplast
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Hub s: 0,8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 3 N
Federkraft1) F2 : ~ 6,5 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 4 mm
Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus Thermoplast
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Hub s: 1 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6 N
Federkraft1) F2 : ~ 9,4 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 5 mm
Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus Thermoplast
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Hub s: 1,6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 6,2 N
Federkraft1) F2 : ~ 12,6 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 6 mm
Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus Thermoplast
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Hub s: 1,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 10 N
Federkraft1) F2 : ~ 20,4 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 8 mm
Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Kugel:
Thermoplast POM, weiß
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Weitere Details
Hülse und Kugel aus Thermoplast
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Hub s: 2,4 mm
Federkraft1) F1 : ~ 11,9 N
Federkraft1) F2 : ~ 22,3 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Aufnahmebohrung D1 +0,2: 10 mm
Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Kugel
Rostfreier Stahl, gehärtet
Thermoplast POM, weiß
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Verweise
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Montage
Durch die flexible Gestaltung der Hülse ist eine Montage von Hand sowie ein sicherer Überkopf-Einbau möglich.
Datenblatt EH 22080. Federnde Druckstücke – glatte Ausführung, mit Bund und Kugel, selbstklemmend
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.