Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Hub s: 0,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 17 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Hub s: 1,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 20 N
Federkraft1) F2 : ~ 35 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 1,3 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Weitere Details
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Hub s: 1,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 45 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Thermoplast
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Weitere Details
Kugel aus Thermoplast
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Hub s: 0,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 12 N
Federkraft1) F2 : ~ 17 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Thermoplast
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Weitere Details
Kugel aus Thermoplast
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Hub s: 1,5 mm
Federkraft1) F1 : ~ 20 N
Federkraft1) F2 : ~ 35 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugel aus Thermoplast
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Weitere Details
Kugel aus Thermoplast
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Hub s: 1,9 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 45 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Kugel
Rostfreier Stahl, gehärtet
Thermoplast POM, weiß
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Verweise
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -
Datenblatt EH 22040. Federnde Druckstücke – Kunststoffausführung
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.