Hart­me­tal­lein­sät­ze für Passungsaufnahme

EH 22620.

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Spielfreie Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- und Schmiedeteilen.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 n6 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
22620.0208
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 7,2 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22620.0211
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22620.0213
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 11,9 mm
  • t: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22620.0215
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 16 mm
  • t: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
geriffelt
Bild:
1
d1 n6 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22620.0217
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • geriffelt – Bild 1
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 21 mm
  • t: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 25 mm
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
mit Spitze
Bild:
2
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
22620.0228
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • mit Spitze – Bild 2
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 6,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
mit Spitze
Bild:
2
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22620.0231
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • mit Spitze – Bild 2
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 9,3 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze
Aus­füh­rung:
mit Spitze
Bild:
2
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22620.0233
CAD
Dokumente
Hartmetalleinsätze
  • mit Spitze – Bild 2
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Hartmetalleinsätze

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, geriffelt
  • Hartmetall, mit Spitze

Grundkörper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Montage

Der Einbau erfolgt über eine Passbohrung, der Einsatz kann mit einer Zylinderschraube befestigt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22620. Hartmetalleinsätze – für Passungsaufnahme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.