Auf­la­ge­bol­zen mit Riffel oder Spitze

EH 22680.

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

Ihre Auswahl ergab 16 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
l1 [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Hartmetallplatte, geriffelt und Gewindezapfen
Bild:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22680.0061
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Hartmetallplatte, geriffelt und Gewindezapfen – Bild 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 8,8 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Hartmetallplatte, geriffelt und Gewindezapfen
Bild:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22680.0081
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Hartmetallplatte, geriffelt und Gewindezapfen – Bild 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Hartmetallplatte, geriffelt und Gewindezapfen
Bild:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22680.0101
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Hartmetallplatte, geriffelt und Gewindezapfen – Bild 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Hartmetallplatte, geriffelt und Gewindezapfen
Bild:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22680.0121
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Hartmetallplatte, geriffelt und Gewindezapfen – Bild 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen
Bild:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22680.0063
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen – Bild 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 9,1 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen
Bild:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22680.0083
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen – Bild 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen
Bild:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22680.0103
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen – Bild 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen
Bild:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22680.0123
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Hartmetallplatte, mit Spitze und Gewindezapfen – Bild 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22680.0142
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22680.0144
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22680.0164
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22680.0166
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22680.0168
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22680.0184
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22680.0186
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22680.0188
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, geriffelt
  • Hartmetall, mit Spitze

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Automatenstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22680. Auflagebolzen – mit Riffel oder Spitze
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.