EH 22810.
Zum kabellosen Empfangen des Abfragesignals der Abfrageeinheit.
Die Antenne übernimmt das Funksignal der Abfrageeinheit und leitet es über eine Kabelverbindung an einen Eingang des Empfängers weiter. Dort wird der entsprechende Ausgang (Schließerkontakt) geschaltet. Es können pro Empfänger maximal vier Funkkanäle empfangen werden.
Ihre Auswahl ergab 1 Treffer
Weitere Details
Nähere Informationen auf Anfrage.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
Der Abfragesensor enthält einen Schalter, der durch ein aufliegendes Bauteil betätigt wird.
Der Abfragesensor ist an der Außenseite der Hülse positioniert. Durch die verstellbare Hülse kann die Höhe eingestellt werden.
Das Sensorkabel ist ausgelegt für eine kurzzeitige Temperaturbeständigkeit von bis zu 180°C und somit z.B. gegen Späne geschützt. Der Schalter kann Temperaturen bis 120°C standhalten und ist durch die Auflage des Werkstücks zusätzlich vor Spänen geschützt.
Sensor (Schalter): IP6K7, Funksender: IP67, Funkempfänger: IP20
Es können die Auflageelemente mit folgender EH – Artikelnummer verwendet werden: Größe M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 und 22691.0122 / .0021 / .0222. Größe M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 und 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
Die Abfrageeinheit kann in ein M8 bzw. M12 Gewinde eingeschraubt werden. Hierzu bietet sich die Halder Grundplatte mit Nutensteinen des V40 bzw. V70 Systems an.
Im Funksender ist eine AA Batterie (3,6V) integriert. Je nach Nutzung hält diese Batterie zwischen 300 – 1400 Tage. Der Funkempfänger verfügt über eine Versorgungsschnittstelle: Bemessungsbetriebsstrom/-spannung Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%…+10%
Das elektrische Signal wird mittels Funksender in ein Funksignal umgewandelt und von der Antenne des Funkempfängers wiederum in ein elektrisches Signal. Auf diese Art kann das Signal übertragen werden, ohne ein Kabel aus dem Maschinenraum herausführen zu müssen.
Eingang: Funksignal über Antenne (Frequenz 868,3MHz). Ausgang: Elektrisches Signal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC
Das Signal hat in geschlossenen Räumen eine Reichweite von ca. 40m. Bei Maschinenräumen ist die Reichweite zudem abhängig von der Art der Verkleidungen.
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
Federnde Druckstücke Aufsitzspanner Expander® Dichtstopfen Miniraster & Rastbolzen Bügelgriffe