SIMPLEX-Schonhammer - „Das Original“
Bereits millionenfach bewährt, hat sich das anwendungssichere Prinzip des dreigeteilten Schonhammers mit auswechselbaren Einsätzen und Stiel sowie dem einzigartigen Gehäuse mit der zentralen Dreipunktspannung.
Original SIMPLEX-Schonhämmer sind zuverlässige Qualitätswerkzeuge, die sich durch ihre Vielseitigkeit, Variantenvielfalt, Flexibilität und ihre perfekte Verarbeitung hervorragend für den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten in Industrie und Handwerk eignen.
Abgenutzte Schlageinsätze können sehr schnell und einfach ausgewechselt werden. Zusätzlich hat der Anwender die Möglichkeit, den SIMPLEX-Schonhammer seinen individuellen Ansprüchen entsprechend zu montieren oder nachzurüsten. 8 Schlageinsätze mit verschiedenen Härtegraden im Durchmesser 30 mm bis 140 mm, 3 Gehäusematerialien und 2 verschiedene Stielsorten stehen hierbei zur Auswahl.
Geeignet ist der SIMPLEX-Schonhammer für universelle Montagearbeiten in Industrie und Handwerk. Vor allem bei Pflasterarbeiten in der Bauindustrie und im GaLaBau ist der SIMPLEX-Hammer die „Referenz“ unter den Schonhämmern.
BASEPLEX-Schonhammer - Der eine Hammer für (fast) alle Fälle
Wie andere Halder-Handwerkzeuge ist der BASEPLEX-Schonhammer modular aufgebaut, so dass auch die Einzelteile separat getauscht werden können. Basis ist der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz. Darin integriert ist eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die beiden Einsätze. Ihr Wechseln geht einfach und schnell: Um den abgenutzten Einsatz zu lösen, muss er wie beim bewährten Halder-SUPERCRAFT-Schonhammer nur in einen Schraubstock eingespannt werden. Zieht der Benutzer den Hammer dann nach oben, löst sich der Einsatz aus der Aufnahme. Neue Einsätze kann er dann einfach im Schraubstock auf die Einsatzdorne aufpressen. Der Stielwechsel erfolgt wie beim MAXXCRAFT-Schlosserhammer.
Die Hauptgruppe Schonhämmer - ein Schonhammer wird weitläufig auch als Gummihammer oder Kunststoffhammer bezeichnet - umfasst die Produktmarken SIMPLEX und BASEPLEX.
Untergliedert ist das Kapitel in die Abschnitte
Halder-Schonhämmer stehen seit über 80 Jahren für clevere Lösungen und höchste Materialqualität Made in Germany.
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.