Dreh­mo­ment­grif­fe

Drehmomentgriffe - Griffe mit integrierter Drehmomentmechanik

Drehmomentgriffe sind Bedienelemente nach Werknorm. Drehmomentgriffe werden eingesetzt, wenn die per Hand aufgebrachte Kraft begrenzt sein bzw. einen definierten Wert (2 bis 7,5 Nm, je nach Ausführung) haben muss.

Der Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik, wie man es vom Drehmomentschlüssel kennt, ermöglicht eine definierte Drehmomentbegrenzung beim Anziehen. Beim Erreichen des Drehmoments erfolgt eine "Überrastung". Zum Lösen wird das Drehmoment unbegrenzt übertragen.

Das Lieferprogramm umfasst ab Lager:

  • Drehmomentgriffe
  • Dreistern-Drehmomentgriffe