Spann­leis­ten

EH 1013.600 - EH 1113.800

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
l1 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
1013.600
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • System: V40
  • l1: 80 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Anzahl n: 1
  • für Schrauben: M8
  • y: 8 mm
  • Gewicht: 288 g
zur Artikelansicht
Spannleisten
Sys­tem:
V40
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
1013.700
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • System: V40
  • l1: 120 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Anzahl n: 2
  • für Schrauben: M8
  • y: 8 mm
  • Gewicht: 443 g
zur Artikelansicht
Spannleisten
Sys­tem:
V40
l1 [mm]:
160 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
1013.800
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • System: V40
  • l1: 160 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • Anzahl n: 3
  • für Schrauben: M8
  • y: 8 mm
  • Gewicht: 577 g
zur Artikelansicht
Spannleisten
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
1113.600
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • System: V70
  • l1: 140 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • Anzahl n: 2
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Gewicht: 1604 g
zur Artikelansicht
Spannleisten
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
1113.700
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • System: V70
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • Anzahl n: 4
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Gewicht: 2230 g
zur Artikelansicht
Spannleisten
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
1113.800
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • System: V70
  • l1: 300 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 27,5 mm
  • l3: 35 mm
  • Anzahl n: 7
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Gewicht: 3320 g
zur Artikelansicht
Spannleisten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1013.600 - EH 1113.800 Spannleisten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.