Zen­trier­bol­zen abgesetzt

EH 23110.

Die abgesetzten Zentrierbolzen werden zur Fixierung von Vorrichtungen auf Paletten eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d h6 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23110.0610
CAD
Dokumente
Zentrierbolzen
  • System: V70/L12/L16
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Zentrierbolzen
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23110.0620
CAD
Dokumente
Zentrierbolzen
  • System: V70/L12/L16
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 330 g
zur Artikelansicht
Zentrierbolzen

Werkstoff

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23110. Zentrierbolzen – abgesetzt
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
Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.