Auf­la­ge­plat­ten

EH 1547.900 - EH 1647.900

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
d [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
76 mm
b2 [mm]:
40 mm
b3 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1547.900
CAD
Dokumente
Auflageplatten
  • System: L12
  • l1: 76 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 26 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • d: M12
  • Gewicht: 213 g
zur Artikelansicht
Auflageplatten
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
60 mm
b3 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1647.900
CAD
Dokumente
Auflageplatten
  • System: L16
  • l1: 100 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 21 mm
  • l4: 33 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 17 mm
  • s: 20 mm
  • d: M16
  • Gewicht: 567 g
zur Artikelansicht
Auflageplatten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1547.900 - EH 1647.900 Auflageplatten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.