Spannele­men­te Ac­tima

EH 23260.

Das kompakte Spannelement kann je nach Ausführung zur Zugspannung bzw. Druckspannung eingesetzt werden. Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des Spannweges von 2 mm bleibt das Spannelement selbsthemmend. Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4,9 kN.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
Boh­rung
Zu­stell­weg [mm]
s Spann­weg [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
rechts Zug
Boh­rung:
mit Querachse in der Bohrung
Zu­stell­weg [mm]:
10 mm
s Spann­weg [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4,9 kN
Artikel-Nr.:
23260.0003
CAD
Dokumente
Spannelemente Actima
  • rechts Zug, mit Querachse in der Bohrung
  • Zustellweg: 10 mm
  • s Spannweg: 2 mm
  • Spannkraft max.: 4,9 kN
  • Gewicht: 751 g
zur Artikelansicht
Spannelemente Actima
Aus­füh­rung:
links Zug
Boh­rung:
mit Querachse in der Bohrung
Zu­stell­weg [mm]:
10 mm
s Spann­weg [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4,9 kN
Artikel-Nr.:
23260.0005
CAD
Dokumente
Spannelemente Actima
  • links Zug, mit Querachse in der Bohrung
  • Zustellweg: 10 mm
  • s Spannweg: 2 mm
  • Spannkraft max.: 4,9 kN
  • Gewicht: 749 g
zur Artikelansicht
Spannelemente Actima
Aus­füh­rung:
rechts Zug
Boh­rung:
mit durchgehender Bohrung
Zu­stell­weg [mm]:
10 mm
s Spann­weg [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4,9 kN
Artikel-Nr.:
23260.0013
CAD
Dokumente
Spannelemente Actima
  • rechts Zug, mit durchgehender Bohrung
  • Zustellweg: 10 mm
  • s Spannweg: 2 mm
  • Spannkraft max.: 4,9 kN
  • Gewicht: 751 g
zur Artikelansicht
Spannelemente Actima
Aus­füh­rung:
links Zug
Boh­rung:
mit durchgehender Bohrung
Zu­stell­weg [mm]:
10 mm
s Spann­weg [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4,9 kN
Artikel-Nr.:
23260.0015
CAD
Dokumente
Spannelemente Actima
  • links Zug, mit durchgehender Bohrung
  • Zustellweg: 10 mm
  • s Spannweg: 2 mm
  • Spannkraft max.: 4,9 kN
  • Gewicht: 749 g
zur Artikelansicht
Spannelemente Actima
Aus­füh­rung:
rechts Druck
Boh­rung:
mit Querachse in der Bohrung
Zu­stell­weg [mm]:
10 mm
s Spann­weg [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4,9 kN
Artikel-Nr.:
23260.0002
CAD
Dokumente
Spannelemente Actima
  • rechts Druck, mit Querachse in der Bohrung
  • Zustellweg: 10 mm
  • s Spannweg: 2 mm
  • Spannkraft max.: 4,9 kN
  • Gewicht: 751 g
zur Artikelansicht
Spannelemente Actima
Aus­füh­rung:
links Druck
Boh­rung:
mit Querachse in der Bohrung
Zu­stell­weg [mm]:
10 mm
s Spann­weg [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4,9 kN
Artikel-Nr.:
23260.0004
CAD
Dokumente
Spannelemente Actima
  • links Druck, mit Querachse in der Bohrung
  • Zustellweg: 10 mm
  • s Spannweg: 2 mm
  • Spannkraft max.: 4,9 kN
  • Gewicht: 749 g
zur Artikelansicht
Spannelemente Actima
Aus­füh­rung:
rechts Druck
Boh­rung:
mit durchgehender Bohrung
Zu­stell­weg [mm]:
10 mm
s Spann­weg [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4,9 kN
Artikel-Nr.:
23260.0012
CAD
Dokumente
Spannelemente Actima
  • rechts Druck, mit durchgehender Bohrung
  • Zustellweg: 10 mm
  • s Spannweg: 2 mm
  • Spannkraft max.: 4,9 kN
  • Gewicht: 751 g
zur Artikelansicht
Spannelemente Actima
Aus­füh­rung:
links Druck
Boh­rung:
mit durchgehender Bohrung
Zu­stell­weg [mm]:
10 mm
s Spann­weg [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4,9 kN
Artikel-Nr.:
23260.0014
CAD
Dokumente
Spannelemente Actima
  • links Druck, mit durchgehender Bohrung
  • Zustellweg: 10 mm
  • s Spannweg: 2 mm
  • Spannkraft max.: 4,9 kN
  • Gewicht: 749 g
zur Artikelansicht
Spannelemente Actima

Werkstoff

Gehäuse

  • Thermoplast, schwarz

Grundkörper

  • Stahl, brüniert

Kugelknopf

  • DIN 7708 - Duroplast PF 31, rot ähnlich RAL 3003

Zusatzteile

  • Stahl, brüniert
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Scheibe
Scheibe
Artikel-Nr.:
23260.0042
CAD
Scheibe
  • Scheibe
  • Gewicht: 270 g
Produkt:
Kegel
Kegel
Artikel-Nr.:
23260.0044
CAD
Kegel
  • Kegel
  • Gewicht: 85 g
Produkt:
Prisma
Prisma
Artikel-Nr.:
23260.0046
CAD
Prisma
  • Prisma
  • Gewicht: 82 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23260. Spannelemente Actima
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.