Zen­trier­spannele­men­te mit Spannsegmenten, Bedienung von unten

EH 23340.

Zum Zentrieren und Spannen in Sacklöchern von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von ±0,025 mm. Durch die geschliffenen Spannsegmente können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und auf die Auflagepunkte niedergezogen werden. Das Zentrierspannelement zeichnet sich durch große Verstellwege und eine geringe Bauhöhe aus.

Anschraubmöglichkeit von oben und unten.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Spann­kraft F max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M6
h4 -2 [mm]:
17 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0114
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M3
  • d5 +0,3: 2 mm
  • h1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4 -2: 17 mm
  • h5: 5,5 mm
  • h6 +1: 14,1 mm
  • h7: ~ 12 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5,5 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • SW SW3: 10 mm
  • Spannkraft F max.: 3,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 2 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 2 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 6 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M6
  • Aufnahmebohrung H1: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 5,5 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M8
h4 -2 [mm]:
20,5 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23340.0120
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M8
  • d4: M4
  • d5 +0,3: 2,5 mm
  • h1: 16,6 mm
  • h2: 11,5 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4 -2: 20,5 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 18,2 mm
  • h7: ~ 14 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 2,3 mm
  • SW SW1: 7 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • Spannkraft F max.: 4 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 15 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 8 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M8
  • Aufnahmebohrung H1: 3,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 7,5 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,4 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0122
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,7 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,4 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Spannkraft F max.: 4,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 10 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M10
  • Aufnahmebohrung H1: 3,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 6 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 7 mm
  • Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M10
h4 -2 [mm]:
24,6 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0126
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M5
  • d5 +0,3: 3 mm
  • h1: 19,9 mm
  • h2: 14,2 mm
  • h3: 13 mm
  • h4 -2: 24,6 mm
  • h5: 6 mm
  • h6 +1: 17,4 mm
  • h7: ~ 15 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 2,3 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 16 mm
  • Spannkraft F max.: 4,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 20 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 10 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M10
  • Aufnahmebohrung H1: 3,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 6 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 7 mm
  • Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
28,8 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0130
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 23,2 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: 11,7 mm
  • h4 -2: 28,8 mm
  • h5: 7 mm
  • h6 +1: 21,9 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Anzahl Segmente n: 3
  • Hub s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spannkraft F max.: 4,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 17 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 25 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 12 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M12
  • Aufnahmebohrung H1: 3,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 7 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 9 mm
  • Gewicht: 154 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0138
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,5 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spannkraft F max.: 6,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 17 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 30 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 12 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M12
  • Aufnahmebohrung H1: 4,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 7,5 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 11 mm
  • Gewicht: 272 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M12
h4 -2 [mm]:
33,1 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0146
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M12
  • d4: M6
  • d5 +0,3: 4 mm
  • h1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4 -2: 33,1 mm
  • h5: 7,5 mm
  • h6 +1: 22,5 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 4,6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • Spannkraft F max.: 6,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 17 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 30 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 4 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 12 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M12
  • Aufnahmebohrung H1: 6,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 7,5 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 11 mm
  • Gewicht: 339 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M14 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
50 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23340.0154
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M14 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4 -2: 50 mm
  • h5: 9 mm
  • h6 +1: 24,5 mm
  • h7: ~ 32 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • SW SW3: 21 mm
  • Spannkraft F max.: 8 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 43 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 45 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 14 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M14 x 1,5 mm
  • Aufnahmebohrung H1: 6,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 9 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 15 mm
  • Gewicht: 690 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,3 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23340.0170
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46 mm
  • h2: 28,1 mm
  • h3: 23,5 mm
  • h4 -2: 55,3 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Spannkraft F max.: 10 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 43 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 60 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 16 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M16 x 1,5 mm
  • Aufnahmebohrung H1: 6,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 10 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 17 mm
  • Gewicht: 1349 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,5 mm
Spann­kraft F max. [kN]:
12,5 kN
Artikel-Nr.:
23340.0186
CAD
Dokumente
Zentrierspannelemente
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,1 mm
  • h2: 30,1 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4 -2: 61,5 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Anzahl Segmente n: 6
  • Hub s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Spannkraft F max.: 12,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 79 Nm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 60 mm
  • Aufnahmebohrung D2: 5 mm
  • Aufnahmebohrung D3: 16 mm
  • Aufnahmebohrung D4: M16 x 1,5 mm
  • Aufnahmebohrung H1: 6,5 mm
  • Aufnahmebohrung H2 +0,5: 10 mm
  • Aufnahmebohrung L1 ±0,1: 25 mm
  • Gewicht: 2029 g
zur Artikelansicht
Zentrierspannelemente

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Spannsegmente

  • Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen

Montage

Montagehinweis für Montage von oben: Spannteller und Schraube abnehmen. Gewindestift von unten eindrehen und über innere SW2 von oben anziehen.

Weitere bzw. detaillierte Informationen finden sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

Bedienung

Bedienung von unten manuell oder automatisiert (pneumatisch oder hydraulisch realisierbar).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23340. Zentrierspannelemente – mit Spannsegmenten, Bedienung von unten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montage- und Betriebsanleitung Zentrierspannelemente
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.