Zen­trier­spannele­men­te
 IM0009288 Foto Banner

Zen­trier­spannele­men­te

Zentrierspanner (Zentrierspannelemente und Zentrierspanndorne) zur zentrischen Spannung von Werkstücken

Zentrierspanner (Zentrierspannelemente und Zentrierspanndorne) sind mechanische Spannelemente zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung - Durchgangsbohrung oder Sackloch. Mit diesen Zentrierspannern, oft auch als Bohrungsspanner oder Lochspanner bezeichnet, können Bauteile kraftschlüssig zentriert und gespannt werden.

Die Ausführungen mit Spannkugeln eignen sich zum schnellen und präzisen Zentrieren und Spannen von unbearbeiteten Bauteilen (Spannbereich roh). Die Ausführungen mit Spannsegmenten eignen sich für präzises und schonendes Zentrieren und Spannen von drucksensiblen und bearbeiteten Teilen mit empfindlichen Oberflächen (gedreht, gefräst, geschliffen). Diese Ausführungen haben noch den weiteren Vorteil, dass Bauteile auf die Auflagepunkte niederzogen werden.

Alle Zentrierspannelemente zeichnen sich durch große Verstellwege und eine geringe Bauhöhe aus. Die Zentrierspannelemente zur Bedienung von unten können sowohl manuell wie auch hydraulisch oder pneumatisch betätigt werden.

Zentrierspanndorne können dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser durch Drehen/Fräsen angepasst werden.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • Zentrierspannelemente mit Spannsegmenten
  • Zentrierspannelemente mit Spannkugeln
  • Zentrierspannelemente mit Spannsegmenten, Bedienung von unten
  • Zentrierspannelemente mit Spannkugeln, Bedienung von unten
  • Zentrierspanndorne
  • Zentrierspanndorne mit seitlicher Bedienung