Span­nei­sen ge­ra­de kurz

EH 23700.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23700.0022
CAD
Dokumente
Spanneisen gerade
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Gewicht: 370 g
zur Artikelansicht
Spanneisen gerade
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23700.0026
CAD
Dokumente
Spanneisen gerade
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • Gewicht: 781 g
zur Artikelansicht
Spanneisen gerade

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23700. Spanneisen gerade – kurz
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Spanneisen­element-Systeme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.