Fu­ß­ele­men­te schwenkbar

EH 23700.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
Artikel-Nr.:
23700.0412
CAD
Dokumente
Fußelemente
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • Gewicht: 758 g
zur Artikelansicht
Fußelemente
a [mm]:
39,7 mm
b [mm]:
110 mm
c [mm]:
86 mm
g [mm]:
M16
r [mm]:
90 mm
Artikel-Nr.:
23700.0416
CAD
Dokumente
Fußelemente
  • a: 39,7 mm
  • b: 110 mm
  • c: 86 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • k: 30 mm
  • l1: 71 mm
  • l2: 31 mm
  • r: 90 mm
  • Gewicht: 1507 g
zur Artikelansicht
Fußelemente

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23700. Fußelemente – schwenkbar
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Spanneisen­element-Systeme
Kategorie:
Dokumentation
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.