Fu­ß­ele­men­te niedrig

EH 23700.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
a [mm]:
12 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23700.0612
CAD
Dokumente
Fußelemente
  • a: 12 mm
  • b: 30 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 25 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • p: 23 mm
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Fußelemente

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23700. Fußelemente – niedrig
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Spanneisen­element-Systeme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.