Span­nei­sen mit wechselbarer Schonbacke

EH 23190.

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit wechselbarer Schonbacke wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt.

Die Schonbacken aus Messing bzw. Kunststoff schützen das Werkstück vor Beschädigungen.

Ihre Auswahl ergab 18 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Spanneisen ohne Schonbacke
Bild:
1
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M6
l5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0050
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Spanneisen ohne Schonbacke – Bild 1
  • Nennmaß b1 +0,5: 5,5 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • d1: M6
  • d2: M2
  • e1: 8 mm
  • e2: 15,5 mm
  • h1: 8 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: 4 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Spanneisen ohne Schonbacke
Bild:
1
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
M6
l5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0051
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Spanneisen ohne Schonbacke – Bild 1
  • Nennmaß b1 +0,5: 7 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 16 mm
  • b3: 9 mm
  • d1: M6
  • d2: M2,5 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 22 mm
  • h1: 10 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • l4: 5 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Spanneisen ohne Schonbacke
Bild:
1
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
63 mm
b2 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
l5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0052
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Spanneisen ohne Schonbacke – Bild 1
  • Nennmaß b1 +0,5: 9 mm
  • l1: 63 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 11 mm
  • d1: M8
  • d2: M3
  • e1: 12 mm
  • e2: 29 mm
  • h1: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: 6 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Spanneisen ohne Schonbacke
Bild:
1
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
l5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0053
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Spanneisen ohne Schonbacke – Bild 1
  • Nennmaß b1 +0,5: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M10
  • d2: M4
  • e1: 15 mm
  • e2: 36 mm
  • h1: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6,5 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 183 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Spanneisen ohne Schonbacke
Bild:
1
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
M12
l5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0054
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Spanneisen ohne Schonbacke – Bild 1
  • Nennmaß b1 +0,5: 14 mm
  • l1: 100 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • e1: 18 mm
  • e2: 44 mm
  • h1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 8 mm
  • Gewicht: 366 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Spanneisen ohne Schonbacke
Bild:
1
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
l5 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0055
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Spanneisen ohne Schonbacke – Bild 1
  • Nennmaß b1 +0,5: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: M8
  • e1: 30 mm
  • e2: 63 mm
  • h1: 30 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 16 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 1440 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Messing
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23190.0060
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Messing – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 5,5 mm
  • b4: 6 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 8 mm
  • d2: M2
  • l5: 12 mm
  • l6: 6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Messing
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23190.0061
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Messing – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 7 mm
  • b4: 8 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 10 mm
  • d2: M2,5 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Messing
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23190.0062
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Messing – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 9 mm
  • b4: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 12 mm
  • d2: M3
  • l5: 20 mm
  • l6: 11 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Messing
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23190.0063
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Messing – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 11 mm
  • b4: 13 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 16 mm
  • d2: M4
  • l5: 25 mm
  • l6: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Messing
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
23190.0064
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Messing – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 14 mm
  • b4: 16 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 20 mm
  • d2: M5
  • l5: 32 mm
  • l6: 16 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Messing
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23190.0065
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Messing – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 187 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Kunststoff
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23190.0070
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Kunststoff – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 5,5 mm
  • b4: 6 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 8 mm
  • d2: M2
  • l5: 12 mm
  • l6: 6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
  • Gewicht: 2,2 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Kunststoff
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23190.0071
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Kunststoff – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 7 mm
  • b4: 8 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 10 mm
  • d2: M2,5 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Kunststoff
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23190.0072
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Kunststoff – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 9 mm
  • b4: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 12 mm
  • d2: M3
  • l5: 20 mm
  • l6: 11 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Kunststoff
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23190.0073
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Kunststoff – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 11 mm
  • b4: 13 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 16 mm
  • d2: M4
  • l5: 25 mm
  • l6: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Kunststoff
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
23190.0074
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Kunststoff – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 14 mm
  • b4: 16 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 20 mm
  • d2: M5
  • l5: 32 mm
  • l6: 16 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Kunststoff
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23190.0075
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Kunststoff – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

Spanneisen

  • Vergütungsstahl, brüniert

Schonbacke

  • Messing
  • Kunststoff

Montage

Die Schonbacken werden mit zwei Schrauben montiert bzw. demontiert. Diese sind im Lieferumfang der Schonbacken enthalten.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23190. Spanneisen – mit wechselbarer Schonbacke
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.