Span­nei­sen abgesetzt

EH 23160.

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6316 ist abgesetzt ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Nenn­maß b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
für Schrau­ben [mm]
für Schrau­ben [in]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
für Schrau­ben [mm]:
M6
für Schrau­ben [in]:
1/4 in
Artikel-Nr.:
23160.0107
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • für Schrauben: M6
  • für Schrauben: 1/4 in
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
für Schrau­ben [mm]:
M8
für Schrau­ben [in]:
5/16 in
Artikel-Nr.:
23160.0109
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • für Schrauben: M8
  • für Schrauben: 5/16 in
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
für Schrau­ben [mm]:
M10
für Schrau­ben [in]:
3/8 in
Artikel-Nr.:
23160.0111
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • für Schrauben: M10
  • für Schrauben: 3/8 in
  • Gewicht: 168 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12
für Schrau­ben [in]:
1/2 in
Artikel-Nr.:
23160.0113
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • für Schrauben: M12
  • für Schrauben: 1/2 in
  • Gewicht: 325 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16
für Schrau­ben [in]:
5/8 in
Artikel-Nr.:
23160.0117
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • für Schrauben: M16
  • für Schrauben: 5/8 in
  • Gewicht: 685 g
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23160. Spanneisen – abgesetzt
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.