Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 7 Treffer
für Spanneisen d1 [mm]:
13 mm
Weitere Details
d1 : M10
l: 39 mm
d2 : 30 mm
d3 : M5
d4 : 44 mm
h1 : 8 mm
h2 : 8 mm – 30 mm
a: 10 mm
b: 30 mm
k: 30 mm
für Spanneisen d1 : 13 mm
Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
für Spanneisen d1 [mm]:
17 mm
Weitere Details
d1 : M12
l: 49 mm
d2 : 36 mm
d3 : M5
d4 : 54 mm
h1 : 10 mm
h2 : 10 mm – 37 mm
a: 16 mm
b: 42 mm
k: 35 mm
für Spanneisen d1 : 17 mm
Gewicht: 345 g
zur Artikelansicht
für Spanneisen d1 [mm]:
17 mm
Weitere Details
d1 : M12
l: 94 mm
d2 : 36 mm
d3 : M5
d4 : 54 mm
h1 : 10 mm
h2 : 10 mm – 80 mm
a: 16 mm
b: 42 mm
k: 35 mm
für Spanneisen d1 : 17 mm
Gewicht: 473 g
zur Artikelansicht
für Spanneisen d1 [mm]:
21 mm
Weitere Details
d1 : M16
l: 55 mm
d2 : 42 mm
d3 : M5
d4 : 60 mm
h1 : 13 mm
h2 : 13 mm – 41 mm
a: 20 mm
b: 50 mm
k: 40 mm
für Spanneisen d1 : 21 mm
Gewicht: 494 g
zur Artikelansicht
für Spanneisen d1 [mm]:
21 mm
Weitere Details
d1 : M16
l: 90 mm
d2 : 42 mm
d3 : M5
d4 : 60 mm
h1 : 13 mm
h2 : 13 mm – 73 mm
a: 20 mm
b: 50 mm
k: 40 mm
für Spanneisen d1 : 21 mm
Gewicht: 640 g
zur Artikelansicht
für Spanneisen d1 [mm]:
25 mm
Weitere Details
d1 : M20
l: 69 mm
d2 : 50 mm
d3 : M6
d4 : 70 mm
h1 : 16 mm
h2 : 16 mm – 52 mm
a: 25 mm
b: 46 mm
k: 50 mm
für Spanneisen d1 : 25 mm
Gewicht: 1136 g
zur Artikelansicht
für Spanneisen d1 [mm]:
25 mm
Weitere Details
d1 : M20
l: 109 mm
d2 : 50 mm
d3 : M6
d4 : 70 mm
h1 : 16 mm
h2 : 16 mm – 91 mm
a: 25 mm
b: 46 mm
k: 50 mm
für Spanneisen d1 : 25 mm
Gewicht: 1001 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grundkörper
Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt
Stützschraube
Vergütungsstahl, Güte 8.8, schwarz
Datenblatt EH 23185. Stützverlängerungen – für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.