Span­nei­sen gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten

EH 23185.

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.

Ihre Auswahl ergab 15 Treffer

Nenn­maß d1 [mm]
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Spann­kraft1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß d1 [mm]:
13 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M10
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
23185.0110
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 13 mm
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d2: M10
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 15 mm
  • c: 9,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Spannkraft1) max.: 25 kN
  • Gewicht: 660 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
13 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
23185.0112
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 13 mm
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 821 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
13 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
23185.0113
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 13 mm
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 841 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
35 kN
Artikel-Nr.:
23185.0114
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 18 mm
  • c: 11,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 35 kN
  • Gewicht: 1683 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
35 kN
Artikel-Nr.:
23185.0115
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 22 mm
  • c: 13,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 35 kN
  • Gewicht: 1701 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
23185.0116
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spannkraft1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1850 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
23185.0117
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spannkraft1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1895 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
55 kN
Artikel-Nr.:
23185.0118
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 15,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spannkraft1) max.: 55 kN
  • Gewicht: 2679 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
55 kN
Artikel-Nr.:
23185.0119
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 25 mm
  • c: 17,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spannkraft1) max.: 55 kN
  • Gewicht: 2703 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23185.0120
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • Nutennennmaß: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spannkraft1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 2780 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23185.0121
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spannkraft1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 3005 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
70 kN
Artikel-Nr.:
23185.0122
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • Nutennennmaß: 20 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spannkraft1) max.: 70 kN
  • Gewicht: 4420 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
70 kN
Artikel-Nr.:
23185.0123
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 32 mm
  • c: 21,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spannkraft1) max.: 70 kN
  • Gewicht: 4460 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel-Nr.:
23185.0124
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • Nutennennmaß: 24 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 23,6 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spannkraft1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 4900 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel-Nr.:
23185.0125
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • Nutennennmaß: 28 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • e: 44 mm
  • c: 27,7 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spannkraft1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 5000 g
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

Schraube

  • Vergütungsstahl

Mutter

  • Vergütungsstahl

Scheibe

  • Vergütungsstahl

Spanneisen

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Verweise

Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23185. Spanneisen – gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.