Mut­tern für T-Nuten lang

EH 23020.

Muttern für T-Nuten "lang" sind, im Gegensatz zur Ausführung nach DIN 508, verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere zur Montage im Nutenkreuz.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
6 mm
d [mm]:
M5
e [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
23020.0060
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 6 mm
  • d: M5
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • l: 20 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 7,9 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
13 mm
l [mm]:
26 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23020.0080
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 8 mm
  • d: M6
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • l: 26 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
l [mm]:
30 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23020.0100
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • l: 30 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
l [mm]:
36 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23020.0120
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • l: 36 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23020.0146
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23020.0140
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
l [mm]:
50 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
23020.0160
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • l: 50 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
l [mm]:
56 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23020.0180
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • l: 56 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 160 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
20 mm
d [mm]:
M18
e [mm]:
32 mm
l [mm]:
64 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23020.0200
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 20 mm
  • d: M18
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • l: 64 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Gewicht: 257 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
l [mm]:
70 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
23020.0220
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • l: 70 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Gewicht: 359 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
28 mm
d [mm]:
M24
e [mm]:
44 mm
l [mm]:
88 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
23020.0280
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 28 mm
  • d: M24
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • l: 88 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Gewicht: 741 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
36 mm
d [mm]:
M30
e [mm]:
54 mm
l [mm]:
108 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
23020.0360
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Nutennennmaß: 36 mm
  • d: M30
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • l: 108 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Gewicht: 1394 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23020. Muttern für T-Nuten – lang
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.