Schub­stan­gen­span­ner mit Befestigungsgewinde

EH 23330.

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
An­d­rück­schrau­be [mm]
l1 [mm]
Hub s1 [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]
Hal­te­kraft F2 [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
3
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
68,5 mm
Hub s1 [mm]:
21,5 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
1 kN
Artikel-Nr.:
23330.2103
CAD
Dokumente
Schubstangenspanner
  • Nenngröße: 3
  • Andrückschraube: M6 x 25 mm
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M6
  • b1: 30,5 mm
  • h1: 73 mm
  • l1: 68,5 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 15 mm
  • s2: 36 mm
  • s3 min.: 17 mm
  • s3 max.: 25 mm
  • Hub s1: 21,5 mm
  • Haltekraft F1: 1 kN
  • Haltekraft F2: 1 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Schubstangenspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
4
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 35 mm
l1 [mm]:
108 mm
Hub s1 [mm]:
40 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
2,5 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23330.2104
CAD
Dokumente
Schubstangenspanner
  • Nenngröße: 4
  • Andrückschraube: M8 x 35 mm
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: M8
  • b1: 33 mm
  • h1: 123 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 57 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 25 mm
  • s2: 57 mm
  • s3 min.: 22 mm
  • s3 max.: 35 mm
  • Hub s1: 40 mm
  • Haltekraft F1: 2,5 kN
  • Haltekraft F2: 2,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 327 g
zur Artikelansicht
Schubstangenspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
6
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
175 mm
Hub s1 [mm]:
67 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
4 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23330.2106
CAD
Dokumente
Schubstangenspanner
  • Nenngröße: 6
  • Andrückschraube: M12 x 50 mm
  • d1: M24 x 1,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M12
  • b1: 49 mm
  • h1: 149 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 139 mm
  • l3: 92 mm
  • l4: 24 mm
  • l5: 45 mm
  • s2: 92 mm
  • s3 min.: 30 mm
  • s3 max.: 50 mm
  • Hub s1: 67 mm
  • Haltekraft F1: 4 kN
  • Haltekraft F2: 4 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 927 g
zur Artikelansicht
Schubstangenspanner

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Andrück­schraube

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Andrückkappe

  • Gummi, schwarz

Verweise

Ersatz-Andrückschrauben sind als Zubehör im Onlineshop erhältlich.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M6 x 25 mm
Artikel-Nr.:
23330.9013
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 11 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M8 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23330.9014
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Gewicht: 25 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M12 x 50 mm
Artikel-Nr.:
23330.9016
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Schubstangenspanner)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Gewicht: 73 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23330. Schubstangenspanner – mit Befestigungsgewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.