Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Spannkraft max. [kN]:
6,7 kN
Weitere Details
b1 : 18,6 mm
b1 max. gespreizt: 20,3 mm
b2 : 16,1 mm
h1 : 19 mm
h2 : 9,5 mm
l: 23,8 mm
d: M6
SW: 5 mm
Spannkraft max.: 6,7 kN
Anzugsdrehmoment max.: 14,3 Nm
Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Spannkraft max. [kN]:
8,9 kN
Weitere Details
b1 : 24,8 mm
b1 max. gespreizt: 26,9 mm
b2 : 20,8 mm
h1 : 25,9 mm
h2 : 12,7 mm
l: 31,7 mm
d: M8
SW: 6 mm
Spannkraft max.: 8,9 kN
Anzugsdrehmoment max.: 14,5 Nm
Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Spannkraft max. [kN]:
15,6 kN
Weitere Details
b1 : 37,3 mm
b1 max. gespreizt: 39,9 mm
b2 : 30,8 mm
h1 : 38,6 mm
h2 : 19 mm
l: 47,6 mm
d: M12
SW: 10 mm
Spannkraft max.: 15,6 kN
Anzugsdrehmoment max.: 38,4 Nm
Gewicht: 280 g
zur Artikelansicht
Spannkraft max. [kN]:
26,7 kN
Weitere Details
b1 : 49,7 mm
b1 max. gespreizt: 53 mm
b2 : 41,2 mm
h1 : 51,5 mm
h2 : 25,4 mm
l: 63,5 mm
d: M16
SW: 14 mm
Spannkraft max.: 26,7 kN
Anzugsdrehmoment max.: 74,6 Nm
Gewicht: 700 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grundkörper
Keil
Schraube
Montage
Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.
Datenblatt EH 23251. Doppel-Keilspanner
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.
Weitere Produkte
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.