Ex­zen­ter­he­bel mit Achsbolzen

EH 23390.

Die Exzenterhebel verfügen über einen Exzenterspannbereich von 160°.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Aus­füh­rung
b1 [mm]
d H11 f8 [mm]
l ~ [mm]
Ex­zen­ter Hub s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Stahl
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Ex­zen­ter Hub s [mm]:
3,87 mm
Artikel-Nr.:
23390.0408
CAD
Dokumente
Exzenterhebel
  • Stahl
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Exzenter Hub s: 3,87 mm
  • Gesamt Hub r2-h3: 9,07 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Exzenterhebel
Aus­füh­rung:
Stahl
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Ex­zen­ter Hub s [mm]:
4,85 mm
Artikel-Nr.:
23390.0410
CAD
Dokumente
Exzenterhebel
  • Stahl
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Exzenter Hub s: 4,85 mm
  • Gesamt Hub r2-h3: 11,45 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
  • Gewicht: 179 g
zur Artikelansicht
Exzenterhebel
Aus­füh­rung:
Stahl
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Ex­zen­ter Hub s [mm]:
6,29 mm
Artikel-Nr.:
23390.0412
CAD
Dokumente
Exzenterhebel
  • Stahl
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Exzenter Hub s: 6,29 mm
  • Gesamt Hub r2-h3: 16,29 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
  • Gewicht: 286 g
zur Artikelansicht
Exzenterhebel
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl
b1 [mm]:
13 mm
d H11 f8 [mm]:
8 mm
l ~ [mm]:
~ 114 mm
Ex­zen­ter Hub s [mm]:
3,87 mm
Artikel-Nr.:
23390.0508
CAD
Dokumente
Exzenterhebel
  • Rostfreier Stahl
  • b1: 13 mm
  • d H11 f8: 8 mm
  • l: ~ 114 mm
  • r1: 17,2 mm
  • r2: 21,07 mm
  • b2: 9 mm
  • h1: 19,54 mm
  • h2: 14 mm
  • h3: ~ 12 mm
  • Exzenter Hub s: 3,87 mm
  • Gesamt Hub r2-h3: 9,07 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Exzenterhebel
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Ex­zen­ter Hub s [mm]:
4,85 mm
Artikel-Nr.:
23390.0510
CAD
Dokumente
Exzenterhebel
  • Rostfreier Stahl
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Exzenter Hub s: 4,85 mm
  • Gesamt Hub r2-h3: 11,45 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
  • Gewicht: 179 g
zur Artikelansicht
Exzenterhebel
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl
b1 [mm]:
20 mm
d H11 f8 [mm]:
12 mm
l ~ [mm]:
~ 157 mm
Ex­zen­ter Hub s [mm]:
6,29 mm
Artikel-Nr.:
23390.0512
CAD
Dokumente
Exzenterhebel
  • Rostfreier Stahl
  • b1: 20 mm
  • d H11 f8: 12 mm
  • l: ~ 157 mm
  • r1: 28 mm
  • r2: 34,29 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 31,81 mm
  • h2: 21 mm
  • h3: ~ 18 mm
  • Exzenter Hub s: 6,29 mm
  • Gesamt Hub r2-h3: 16,29 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
  • Gewicht: 290 g
zur Artikelansicht
Exzenterhebel

Werkstoff

Achsbolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet

Exzenterteil

  • Stahl St. 52-3, zinkphosphatiert
  • Rostfreier Stahl 1.4301

Sicherungsring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Kunststoffkappe

  • PVC, rot
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23390. Exzenterhebel – mit Achsbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.