Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 33 Treffer
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 10 Nm
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 46 Nm
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Kugeldurchmesser: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
Anzugsmoment max.: 407 Nm
Gewicht: 486 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Kugeldurchmesser: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
Anzugsmoment max.: 698 Nm
Gewicht: 516 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 10 Nm
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 46 Nm
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Kugeldurchmesser: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
Anzugsmoment max.: 407 Nm
Gewicht: 486 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Kugeldurchmesser: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
Anzugsmoment max.: 698 Nm
Gewicht: 516 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 10 Nm
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 46 Nm
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
Kugeldurchmesser: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
Anzugsmoment max.: 407 Nm
Gewicht: 482 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
165 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 : 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
Kugeldurchmesser: 40 mm
SW: 41 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
Anzugsmoment max.: 698 Nm
Gewicht: 511 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Federelement
Kugel
Kugellagerstahl, gehärtet, blank
Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt
Körper
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Hinweise
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
Datenblatt EH 22731. Pendelauflagen – mit selbsttätiger Rückstellung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.