Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan

EH 22390.

Kugelsperrbolzen aus Titan zeichnen sich durch die positiven Werkstoffeigenschaften aus:

  • Über 40 % geringeres Gewicht gegenüber einer Stahlvariante
  • Absolute Korrosionsbeständigkeit

Verwendung findet die Ausführung aus Titan z. B. im Leichtbau, im maritimen Umfeld und in der chemischen Fertigung.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Kompakte Bauweise mit Standardgriff.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
23 kN
Artikel-Nr.:
22390.0022
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 6,6 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
23 kN
Artikel-Nr.:
22390.0024
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
23 kN
Artikel-Nr.:
22390.0026
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 8,8 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
23 kN
Artikel-Nr.:
22390.0028
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 9,9 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
23 kN
Artikel-Nr.:
22390.0030
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 23 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
43 kN
Artikel-Nr.:
22390.0034
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
43 kN
Artikel-Nr.:
22390.0036
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
43 kN
Artikel-Nr.:
22390.0038
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
43 kN
Artikel-Nr.:
22390.0040
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
43 kN
Artikel-Nr.:
22390.0044
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 43 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
69 kN
Artikel-Nr.:
22390.0046
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 69 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
69 kN
Artikel-Nr.:
22390.0048
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 69 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
69 kN
Artikel-Nr.:
22390.0050
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 69 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
69 kN
Artikel-Nr.:
22390.0052
CAD
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 69 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 400 °C
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Kugelsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Titan

Kugel

  • Keramik

Feder

  • korrosionsbeständige Legierung

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22390. Kugelsperr­bolzen – selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.