Kugelsperrbolzen sind selbstsichernde Bolzen. Die Entriegelung der Kugeln erfolgt werkzeuglos über einen Druckknopf. Oft werden Kugelsperrbolzen auch als Sperrbolzen, Sicherungsbolzen, Ball Lock Pins oder Quick Release Pins bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zur Fixierung, Arretierung, Verbindung, Verstellung oder zum schnellen Wechseln von verschiedenen Positionen.
Kugelsperrbolzen sind extrem belastbar auf Scherung, korrosionsbeständig und somit optimal gegen Verschleiß geschützt.
Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:
Als Zubehör bieten wir:
Neben einem metrischen Lieferprogramm stehen auch Ausführungen nach Luftfahrtnorm (MS 17984 - MS 17987) in Inch-Abmessungen zur Verfügung.
Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.