Ku­gel­rol­len Kunststoff

EH 22751.

Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.

Durch die technischen Eigenschaften des Kunststoffs ist das Bauteil wartungs- und schmiermittelfrei sowie abriebfrei. Im Vergleich zur Stahlausführung bietet die Kunstoffausführung werkstoffbedingt weitere Vorteile wie elektrische Isolierung und antimangnetische Eigenschaften.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

La­ger­ku­gel
Werk­stoff
d1 [mm]
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
La­ger­ku­gel:
Kunststoff
Werk­stoff:
Kunststoff, weiß
d1 [mm]:
24 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
16 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
80 N
Artikel-Nr.:
22751.0015
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Lagerkugel: Kunststoff
  • d1: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 23,95 mm
  • dynamische Tragzahl C: 80 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
La­ger­ku­gel:
Kunststoff
Werk­stoff:
Kunststoff, weiß
d1 [mm]:
36 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
24 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
110 N
Artikel-Nr.:
22751.0022
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Lagerkugel: Kunststoff
  • d1: 36 mm
  • Kugeldurchmesser: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 35,95 mm
  • dynamische Tragzahl C: 110 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
La­ger­ku­gel:
Rostfreier Stahl
Werk­stoff:
Kunststoff, weiß
d1 [mm]:
24 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
16 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
300 N
Artikel-Nr.:
22751.0115
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Lagerkugel: Rostfreier Stahl
  • d1: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 23,95 mm
  • dynamische Tragzahl C: 300 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen
La­ger­ku­gel:
Rostfreier Stahl
Werk­stoff:
Kunststoff, weiß
d1 [mm]:
36 mm
Ku­gel­durch­mes­ser [mm]:
24 mm
dy­na­mi­sche Trag­zahl C [N]:
500 N
Artikel-Nr.:
22751.0122
CAD
Dokumente
Kugelrollen
  • Lagerkugel: Rostfreier Stahl
  • d1: 36 mm
  • Kugeldurchmesser: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 35,95 mm
  • dynamische Tragzahl C: 500 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Kugelrollen

Werkstoff

Deckel

  • Kunststoff, weiß

Gehäuse

  • Kunststoff, weiß

Kugel

  • Thermoplast POM, weiß

Lagerkugel

  • Kunststoff
  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22751. Kugelrollen – Kunststoff
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.