Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 36 Treffer
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 7,9 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 9,9 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : ~ 21,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Kugeldurchmesser: 5,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : ~ 36,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
Kugeldurchmesser: 5,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : ~ 51,2 mm
d2 : 13 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
Kugeldurchmesser: 5,5 mm
SW: 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
20 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : ~ 26,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Kugeldurchmesser: 7 mm
SW: 8 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
20 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : ~ 41,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
Kugeldurchmesser: 7 mm
SW: 8 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
20 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : ~ 61,7 mm
d2 : 16 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
Kugeldurchmesser: 7 mm
SW: 8 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
30 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M12
l1 : ~ 32 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
30 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M12
l1 : ~ 52 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
30 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M12
l1 : ~ 82 mm
d2 : 18 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
Kugeldurchmesser: 8,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M16
l1 : ~ 43,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M16
l1 : ~ 63,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
Gewicht: 122 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
60 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M16
l1 : ~ 83,3 mm
d2 : 24 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
Kugeldurchmesser: 12 mm
SW: 14 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
Gewicht: 154 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M20
l1 : ~ 54,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
Kugeldurchmesser: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M20
l1 : ~ 84,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
Kugeldurchmesser: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
Gewicht: 255 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M20
l1 : ~ 104,2 mm
d2 : 30 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
Kugeldurchmesser: 15 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
Gewicht: 306 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
120 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M24
l1 : ~ 64,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
Kugeldurchmesser: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
Gewicht: 327 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
120 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M24
l1 : ~ 94,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
Kugeldurchmesser: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
Gewicht: 428 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
120 kN
Weitere Details
volle Kugel, Vergütungsstahl
d1 : M24
l1 : ~ 124,7 mm
d2 : 36 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
Kugeldurchmesser: 18 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
Gewicht: 532 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
volle Kugel, Rostfreier Stahl
d1 : M6
l1 : ~ 20,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
volle Kugel, Rostfreier Stahl
d1 : M6
l1 : ~ 30,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 7,9 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
volle Kugel
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max. [kN]:
9 kN
Weitere Details
volle Kugel, Rostfreier Stahl
d1 : M6
l1 : ~ 40,8 mm
d2 : 10 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
Kugeldurchmesser: 4 mm
SW: 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
Gewicht: 9,9 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugel
Kugellagerstahl, gehärtet
Rostfreier Stahl, gehärtet
Schraube
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Rostfreier Stahl 1.4305
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Verweise
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Datenblatt EH 22710. Kugeldruckschrauben – mit Kopf, volle Kugel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelelemente / Andrückelemente
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.