Druck­schrau­ben mit Messingbolzen

EH 22760.

Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 52 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0032
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0034
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0036
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22760.0040
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22760.0042
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22760.0044
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel-Nr.:
22760.0046
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0050
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0052
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0054
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0056
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0060
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0062
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0064
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22760.0066
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
8 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0080
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 8 mm
  • l2: 1,4 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0082
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0086
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22760.0088
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0100
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0102
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,4 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0104
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0106
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0108
CAD
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Druckschrauben

Werkstoff

Bolzen

  • Messing

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22760. Druckschrauben – mit Messingbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.