Sei­ten­druck­stü­cke mit Kunststofffeder und Stift - INCH

EH 2B150.

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Ihre Auswahl ergab 36 Treffer

Werk­stoff
Stift
d1 [in]
d2 [in]
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]
Hub s [in]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Hub s [in]:
0,016 in
Artikel-Nr.:
2B150.0210 2)
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/leichte Federkraft
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Federkraft F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,03: 0,295 in
  • l2 ±0,02: 0,145 in
  • Hub s: 0,016 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,25 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,02 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Hub s [in]:
0,016 in
Artikel-Nr.:
2B150.0211 2)
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Federkraft F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,295 in
  • l2 ±0,02: 0,145 in
  • Hub s: 0,016 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,25 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,02 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Hub s [in]:
0,032 in
Artikel-Nr.:
2B150.0220
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/leichte Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Federkraft F max.1): ~ 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Hub s: 0,032 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,092 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
Hub s [in]:
0,032 in
Artikel-Nr.:
2B150.0221
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Federkraft F max.1): ~ 13,5 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Hub s: 0,032 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,092 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 20 lb
Hub s [in]:
0,032 in
Artikel-Nr.:
2B150.0222
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/starke Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Federkraft F max.1): ~ 20 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Hub s: 0,032 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,092 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Hub s [in]:
0,04 in
Artikel-Nr.:
2B150.0225
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/leichte Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Federkraft F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,12 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Hub s [in]:
0,04 in
Artikel-Nr.:
2B150.0226
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Federkraft F max.1): ~ 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,12 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
Hub s [in]:
0,04 in
Artikel-Nr.:
2B150.0227
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/starke Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Federkraft F max.1): ~ 13,5 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,121 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 11,1 lb
Hub s [in]:
0,048 in
Artikel-Nr.:
2B150.0230
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Federkraft F max.1): ~ 11,1 lb
  • l1 -0,03: 0,553 in
  • l2 ±0,02: 0,515 in
  • Hub s: 0,048 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,5 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,26 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,2 lb
Hub s [in]:
0,048 in
Artikel-Nr.:
2B150.0231
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/starke Federkraft
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Federkraft F max.1): ~ 22,2 lb
  • l1 -0,03: 0,553 in
  • l2 ±0,02: 0,515 in
  • Hub s: 0,048 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,5 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,262 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,394 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 18 lb
Hub s [in]:
0,062 in
Artikel-Nr.:
2B150.0240
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,394 in
  • Federkraft F max.1): ~ 18 lb
  • l1 -0,03: 0,675 in
  • l2 ±0,02: 0,678 in
  • Hub s: 0,062 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,625 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,534 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,394 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 36 lb
Hub s [in]:
0,062 in
Artikel-Nr.:
2B150.0241
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/starke Federkraft
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,394 in
  • Federkraft F max.1): ~ 36 lb
  • l1 -0,03: 0,675 in
  • l2 ±0,02: 0,678 in
  • Hub s: 0,062 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,625 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,54 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Hub s [in]:
0,016 in
Artikel-Nr.:
2B150.0310 2)
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/leichte Federkraft
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Federkraft F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,03: 0,295 in
  • l2 ±0,02: 0,145 in
  • Hub s: 0,016 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,25 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,022 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Hub s [in]:
0,016 in
Artikel-Nr.:
2B150.0311 2)
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Federkraft F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,295 in
  • l2 ±0,02: 0,145 in
  • Hub s: 0,016 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,25 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,021 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Hub s [in]:
0,032 in
Artikel-Nr.:
2B150.0320
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/leichte Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Federkraft F max.1): ~ 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Hub s: 0,032 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,093 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
Hub s [in]:
0,032 in
Artikel-Nr.:
2B150.0321
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Federkraft F max.1): ~ 13,5 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Hub s: 0,032 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,093 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 20 lb
Hub s [in]:
0,032 in
Artikel-Nr.:
2B150.0322
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/starke Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Federkraft F max.1): ~ 20 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,287 in
  • Hub s: 0,032 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,095 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
Hub s [in]:
0,04 in
Artikel-Nr.:
2B150.0325
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/leichte Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Federkraft F max.1): ~ 4,4 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,121 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
Hub s [in]:
0,04 in
Artikel-Nr.:
2B150.0326
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Federkraft F max.1): ~ 6,7 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,121 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
Hub s [in]:
0,04 in
Artikel-Nr.:
2B150.0327
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/starke Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Federkraft F max.1): ~ 13,5 lb
  • l1 -0,03: 0,374 in
  • l2 ±0,02: 0,406 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,438 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,122 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 11,1 lb
Hub s [in]:
0,048 in
Artikel-Nr.:
2B150.0330
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Federkraft F max.1): ~ 11,1 lb
  • l1 -0,03: 0,553 in
  • l2 ±0,02: 0,515 in
  • Hub s: 0,048 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,5 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,247 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,2 lb
Hub s [in]:
0,048 in
Artikel-Nr.:
2B150.0331
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/starke Federkraft
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Federkraft F max.1): ~ 22,2 lb
  • l1 -0,03: 0,553 in
  • l2 ±0,02: 0,515 in
  • Hub s: 0,048 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,5 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,263 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,394 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 18 lb
Hub s [in]:
0,062 in
Artikel-Nr.:
2B150.0340
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/Standard-Federkraft
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,394 in
  • Federkraft F max.1): ~ 18 lb
  • l1 -0,03: 0,675 in
  • l2 ±0,02: 0,678 in
  • Hub s: 0,062 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,625 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,543 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Aluminium
Stift:
Rostfreier Stahl
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,394 in
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 36 lb
Hub s [in]:
0,062 in
Artikel-Nr.:
2B150.0341
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Rostfreier Stahl/starke Federkraft
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,394 in
  • Federkraft F max.1): ~ 36 lb
  • l1 -0,03: 0,675 in
  • l2 ±0,02: 0,678 in
  • Hub s: 0,062 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 0,625 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 212 °F
  • Gewicht: 0,546 oz
zur Artikelansicht
Seitendruckstück

Werkstoff

Hülse

  • Aluminium Al

Feder

  • Kunststoff

Stift

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl
  • Thermoplast POM, weiß
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 6 mm
Artikel-Nr.:
22150.0830
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 6 mm
  • Gewicht: 19 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22150.0831
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 12 mm
Artikel-Nr.:
22150.0832
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 86 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0833
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = blaue Feder

Ausführung Standard-Federkraft = rote Feder

Ausführung starke Federkraft = grüne Feder

Montage

Montage durch Einpressen.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 2B150. Seitendruckstücke – mit Kunststofffeder und Stift - INCH
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.